Polymérové kĺbové hlavice sú určené do náročných podmienok vďaka ich odolnosti voči slabým kyselinám a korózii vo vlhkom prostredí. Vďaka ich vlastnostiam schopnosti chodu nasucho a samomazania sú dostatočne odolné voči nečistotám a prachu. Sú ideálne pre rotačné, oscilačné a lineárne pohyby a zabezpečujú kompenzáciu vychýlenia osí a hranových zaťažení. Zároveň zabezpečujú dobré tlmenie vibrácií a elektrickú izoláciu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer puzdra guľky | Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky | Dĺžka závitu guľového čapu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,263 € - 95,263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 45,55 € - 45,55 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,8438 € - 37,8438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 95,5459 € - 95,5459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 63,1718 € - 63,1718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 96,2329 € - 96,2329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 73,3973 € - 73,3973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 55,021 € - 55,021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 73,7476 € - 73,7476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 37,049 € - 37,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 73,7476 € - 73,7476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 82,3565 € - 82,3565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 45,1054 € - 45,1054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 75,0948 € - 75,0948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 104,0065 € - 104,0065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 70,7568 € - 70,7568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 41,0772 € - 41,0772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 40,0398 € - 40,0398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 55,8159 € - 55,8159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 80,9419 € - 80,9419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku