Menu Hľadať

Guľové kĺbové hlavice - vnútorný závit, polymér

Vo výrobe

Polymérové kĺbové hlavice sú určené do náročných podmienok vďaka ich odolnosti voči slabým kyselinám a korózii vo vlhkom prostredí. Vďaka ich vlastnostiam schopnosti chodu nasucho a samomazania sú dostatočne odolné voči nečistotám a prachu. Sú ideálne pre rotačné, oscilačné a lineárne pohyby a zabezpečujú kompenzáciu vychýlenia osí a hranových zaťažení. Zároveň zabezpečujú dobré tlmenie vibrácií a elektrickú izoláciu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer puzdra guľky Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky Dĺžka závitu guľového čapu Kúpiť
31,6466 € - 31,6466 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
71,0936 € - 71,0936 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
63,4547 € - 63,4547 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
103,6292 € - 103,6292 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
81,3595 € - 81,3595 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
39.0 mm
37.1 mm
9.0 mm
31,7408 € - 31,7408 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
81,7637 € - 81,7637 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
70,4065 € - 70,4065 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
102,9826 € - 102,9826 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
  • z/zo 2
Guľový kĺb M6 17.0 mm (DIA) Oceľ

10507698

Cenové rozpätie
31,6466 € - 31,6466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    17.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    8.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507896

Cenové rozpätie
71,0936 € - 71,0936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    29.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507902

Cenové rozpätie
63,4547 € - 63,4547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    29.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508091

Cenové rozpätie
103,6292 € - 103,6292 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    46.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508015

Cenové rozpätie
81,3595 € - 81,3595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    39.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    37.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb M6 17.0 mm (DIA) Oceľ

10507704

Cenové rozpätie
31,7408 € - 31,7408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    17.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    8.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508053

Cenové rozpätie
81,7637 € - 81,7637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    39.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    37.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507872

Cenové rozpätie
70,4065 € - 70,4065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    29.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508176

Cenové rozpätie
102,9826 € - 102,9826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    46.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint