Menu Hľadať

Guma Servisné zátky pre hydraulické hadice Žltá

Veľké hadicové servisné zátky možno použiť na akúkoľvek hadicu alebo pevnú rúrku s vnútorným priemerom od 11,9 mm do 43,2 mm. Zátka zabraňuje rozliatiu oleja a chemikálií počas údržby a opravy hadíc a pevných rúrok. Na aplikáciu nie sú potrebné žiadne nástroje, zatlačte a zakrúťte.
Nový kód produktu:

10059098

Starý kód produktu:

HSPLARGE

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 45,8139 €
10 + 41,2325 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

45,81 €

1 x 45,8139 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie produktu Veľké
Typ balenia 20 ks v balení
Farba Žltá
Materiál Guma
Commodity Code 4002590000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás