Menu Hľadať

Hadicové servisné zátky

Na sklade

Hadicové servisné zátky a sa používajú na zapájanie hydraulických hadíc pri údržbe alebo oprave v teréne. Kónický tvar umožňuje jednoduché pripojenie na hadice rôznych veľkostí. Ľahko sa inštaluje jednoduchým zasunutím a otočením.

  • Zabraňujú úniku oleja alebo chemikálií počas údržby a opráv.
  • Ideálne na úkony s hadicami a pevnými trubkami.
  • Nie je potrebné žiadne náradie, jednoducho nastrčte a otočte.
  • Pevné a opakovane použiteľné.
  • Ideálne riešenie na údržbu v teréne.
Materiál: Guma Farba: Žltá Skupina SR: SRF0071

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie produktu Minimálny rozmer Maximálny rozmer Kúpiť
27,2839 € - 30,3154 € 75 Na sklade
Small
1 mm
10.2 mm
43,1086 € - 47,8985 € Požiadajte o dodací termin tu
Large
11.9 mm
43.2 mm
34,9234 € - 38,8037 € Požiadajte o dodací termin tu
Medium
4.1 mm
23.1 mm
38,7431 € - 43,048 € Požiadajte o dodací termin tu
Mixed
1 mm
43.2 mm
Servisné zátky pre hydraulické hadice Guma Žltá

10059128

Cenové rozpätie
30,3154 € - 27,2839 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie produktu
    Small
  • Minimálny rozmer
    1 mm
  • Maximálny rozmer
    10.2 mm
  • Typ balenia
    4 ks v balení
  • Farba
    Žltá
Servisné zátky pre hydraulické hadice Guma Žltá

10059098

Cenové rozpätie
47,8985 € - 43,1086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie produktu
    Large
  • Minimálny rozmer
    11.9 mm
  • Maximálny rozmer
    43.2 mm
  • Typ balenia
    20 ks v balení
  • Farba
    Žltá
Servisné zátky pre hydraulické hadice Guma Žltá

10059104

Cenové rozpätie
38,8037 € - 34,9234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie produktu
    Medium
  • Minimálny rozmer
    4.1 mm
  • Maximálny rozmer
    23.1 mm
  • Typ balenia
    10 ks v balení
  • Farba
    Žltá
Servisné zátky pre hydraulické hadice Guma Žltá

10059111

Cenové rozpätie
43,048 € - 38,7431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie produktu
    Mixed
  • Minimálny rozmer
    1 mm
  • Maximálny rozmer
    43.2 mm
  • Typ balenia
    4 malé, 4 stredne veľké, 2 veľké ks v balení
  • Farba
    Žltá