Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hadicové spony sú určené na upevnenie hadíc k armatúram a iným spojkám. Ak chcete znížiť deformáciu hadice pri upínaní pružnej gumovej hadice, použite radšej lisovanú pásku s valcovanými okrajmi ako perforovanú. Pásik sa oddeľuje od puzdra hadice, čo umožňuje inštaláciu a demontáž bez odpojenia hadice alebo trubice. Používajú sa v rôznych oblastiach vrátane automobilového priemyslu, inštalatérstva a HVAC.
Materiál: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Farba: Prírodná Skupina SR: SR6100, SR6121
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | Materiál | d1 | W | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,847 € - 1,0146 € | 23 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6752 € - 0,8064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5547 € - 0,66 € | 2240 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8619 € - 1,044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9252 € - 1,1157 € | 271 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5276 € - 0,6329 € | 221 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8833 € - 1,0696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0482 € - 1,2545 € | 900 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7311 € - 0,8833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5888 € - 0,6997 € | 364 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9899 € - 1,1833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3296 € - 1,589 € | 46 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4054 € - 1,662 € | 11 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2331 € - 1,4792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1157 € - 1,3242 € | 35 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,986 € - 1,1779 € | 13 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8588 € - 1,0246 € | 39 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0356 € - 1,2345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3808 € - 1,657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku