Menu Hľadať

Hadicové svorky

Na sklade

Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliám

  • Navrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.
  • Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.
  • Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce.
Materiál: PA, PA66 Farba: Čierna, Biela, Prírodná, Šedá Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Farba d1 Spôsob montáže W Typ Kúpiť
0,5143 € - 0,635 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
Prírodná
47.5 mm
So zaistením
10.3 mm
Premium
0,4875 € - 0,6018 € Požiadajte o dodací termin tu
53.4 mm
Prírodná
45.5 mm
So zaistením
8.7 mm
Premium
0,1153 € - 0,1423 € Požiadajte o dodací termin tu
9.2 mm
Čierna
7.9 mm
Double Grip Inter-Locking
4.8 mm
Quick Assembly
1,1643 € - 1,4375 € Požiadajte o dodací termin tu
81.2 mm
Čierna
77.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.8 mm
Quick Assembly
0,2446 € - 0,302 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Prírodná
26.2 mm
So zaistením
7.5 mm
Premium
0,1944 € - 0,24 € Požiadajte o dodací termin tu
17.1 mm
Čierna
15.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
Quick Assembly
0,1763 € - 0,2177 € Požiadajte o dodací termin tu
13.8 mm
Čierna
12.0 mm
Double Grip Inter-Locking
6.1 mm
Quick Assembly
0,2033 € - 0,251 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Čierna
16.9 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
0,5318 € - 0,6566 € Požiadajte o dodací termin tu
46.2 mm
Čierna
43.2 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
Quick Assembly
0,2279 € - 0,2814 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9 mm
Čierna
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
Quick Assembly
0,1641 € - 0,2026 € Požiadajte o dodací termin tu
12.9 mm
Čierna
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
Quick Assembly
0,6576 € - 0,8118 € Požiadajte o dodací termin tu
71.7 mm
Čierna
65.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
Quick Assembly
0,4398 € - 0,543 € Požiadajte o dodací termin tu
28.8 mm
Prírodná
25.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
6.4 mm
Standard
0,2783 € - 0,3436 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
Čierna
26.5 mm
Double Grip Inter-Locking
8.1 mm
Quick Assembly
0,229 € - 0,2827 € Požiadajte o dodací termin tu
27.7 mm
Čierna
24.5 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
0,5578 € - 0,6886 € Požiadajte o dodací termin tu
37.9 mm
Čierna
34.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
Quick Assembly
0,1709 € - 0,211 € Požiadajte o dodací termin tu
13.6 mm
Prírodná
12.1 mm
So zaistením
5.6 mm
Premium
0,4449 € - 0,5493 € Požiadajte o dodací termin tu
36.2 mm
Prírodná
31.8 mm
So zaistením
7.5 mm
Premium
0,1669 € - 0,2061 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
Prírodná
10.4 mm
So zaistením
6.4 mm
Premium
0,4519 € - 0,5579 € Požiadajte o dodací termin tu
40.9 mm
Prírodná
35.7 mm
So zaistením
8.7 mm
Premium
  • z/zo 8
Hadicové spony 47.5 mm 54.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10221990

Cenové rozpätie
0,635 € - 0,5143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 45.5 mm 53.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10221983

Cenové rozpätie
0,6018 € - 0,4875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 7.9 mm 9.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221488

Cenové rozpätie
0,1423 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 77.7 mm 81.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221754

Cenové rozpätie
1,4375 € - 1,1643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.8 mm
  • d1
    77.7 mm
  • d2
    81.2 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 26.2 mm 30.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10221945

Cenové rozpätie
0,302 € - 0,2446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 15.1 mm 17.1 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221525

Cenové rozpätie
0,24 € - 0,1944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 12.0 mm 13.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221501

Cenové rozpätie
0,2177 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 16.9 mm 19.1 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221532

Cenové rozpätie
0,251 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 43.2 mm 46.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221648

Cenové rozpätie
0,6566 € - 0,5318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 22.2 mm 22.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221563

Cenové rozpätie
0,2814 € - 0,2279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 11.1 mm 12.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221464

Cenové rozpätie
0,2026 € - 0,1641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 65.9 mm 71.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221723

Cenové rozpätie
0,8118 € - 0,6576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    9.2 mm
  • d1
    65.9 mm
  • d2
    71.7 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 25.1 mm 28.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10221815

Cenové rozpätie
0,543 € - 0,4398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Spôsob montáže
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 26.5 mm 29.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221587

Cenové rozpätie
0,3436 € - 0,2783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.1 mm
  • d1
    26.5 mm
  • d2
    29.5 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 24.5 mm 27.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221570

Cenové rozpätie
0,2827 € - 0,229 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.1 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 34.3 mm 37.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10221617

Cenové rozpätie
0,6886 € - 0,5578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.9 mm
  • d1
    34.3 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Spôsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 12.1 mm 13.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10221860

Cenové rozpätie
0,211 € - 0,1709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 31.8 mm 36.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10221952

Cenové rozpätie
0,5493 € - 0,4449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 10.4 mm 11.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10221853

Cenové rozpätie
0,2061 € - 0,1669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 35.7 mm 40.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10221969

Cenové rozpätie
0,5579 € - 0,4519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Prírodná