Menu Hľadať

Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Oceľ

Nový kód produktu:

10349816

Starý kód produktu:

1472805

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 17,1071 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

17,11 €

1 x 17,1071 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 23.5 mm
Maximálna prídržná sila 225.0 kg
Typ/prevedenie základne S prírubou
Farba rukoväte Červená
Materiál základne Oceľ
Orientácia rukoväte Horizontálna
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť tvaru T
Pohyb rukoväte 175
Bar Movement 88
Typ/prevedenie ramena Adjustable
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás