20190392
20190392
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 48,7866 € |
| 10 - 19 | 43,9079 € |
| 20 - 49 | 41,4686 € |
| 50 - 99 | 39,0293 € |
| 100 + | 36,59 € |
| Typ | T-Handle Grip |
|---|---|
| Materiál rukoväte | Plast |
| Pre hrúbku jedného panelu | 12-20 |
| Clamping force N | 90.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
| d2 tol. H9 | 18.0 |
| d3 | 34.0 |
| d6 | 18.0 |
| Shear strength N | 3200.0 |
| Tensile strength N | 2600.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku