Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok M2 x 0.4 5.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento jednodotykový upevňovací prvok so zamykaním vačkou je vhodný pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Má rýchloupínač, ktorý sa otáča okolo otočného bodu a bezpečne zaisťuje alebo uvoľňuje zámok. Odoláva teplotám do 130 °C, má T-rukoväť a je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20190439

Starý kód produktu:

20190439

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 63,4236 €
10 - 19 57,0812 €
20 - 49 53,9101 €
50 - 99 50,7389 €
100 + 47,5677 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

63,42 €

1 x 63,4236 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ T-Handle Grip
Materiál rukoväte Oceľ
Pre hrúbku jedného panelu 6-10
Clamping force N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d2 tol. H9 14.0
d3 25.0
h2 6.5
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás