20190811
20190811
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 79,2846 € |
| 10 - 19 | 71,3561 € |
| 20 - 49 | 67,3919 € |
| 50 - 99 | 63,4277 € |
| 100 + | 59,4635 € |
| Typ | T-Handle Grip |
|---|---|
| Materiál rukoväte | Nehrdzavejúca oceľ |
| Pre hrúbku jedného panelu | 6-14 |
| Clamping force N | 90.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
| d2 tol. H9 | 18.0 |
| d3 | 34.0 |
| h2 | 10.0 |
| Shear strength N | 3200.0 |
| Tensile strength N | 2600.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku