Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Junction boxes to hold electrical and/or electronical equipment, in addition to providing breakout capabilities. They are available in halogen free or flame retardant material.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Celková šírka | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,0892 € - 46,3744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
Šedá
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
41,0915 € - 47,5338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
Čierna
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
23,2369 € - 27,5167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.496 in
165.0 mm
|
Šedá
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
35,1713 € - 40,6718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
Čierna
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
9,9382 € - 11,5036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.992 in
76.0 mm
|
Čierna
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
12,9541 € - 14,9934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Čierna
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
89,1133 € - 89,1133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.598 in
320.0 mm
|
Šedá
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
39,1065 € - 39,1065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.055 in
230.0 mm
|
Čierna
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
12,6382 € - 14,6277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Biela
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
35,1713 € - 40,6718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
Šedá
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
23,4811 € - 27,847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.496 in
165.0 mm
|
Čierna
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
14,7924 € - 17,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
14,7924 € - 17,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
Šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
89,1133 € - 89,1133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.598 in
320.0 mm
|
Čierna
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
35,1713 € - 40,6718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
Biela
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
8,2722 € - 9,7945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Šedá
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
40,0892 € - 46,3744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
Biela
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
18,0093 € - 20,8242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Čierna
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylén
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
17,5701 € - 20,3163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Biela
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylén, termoplastický elastomér
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,2722 € - 9,7945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Čierna
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku