Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cable Clamp with an integrated fir tree mount that can be easily pushed into a mounting hole using a standard 6mm hexagonal socket, which is driven into the mounting head. This feature eliminates the need for a screw or other fasteners.
These self-aligning clamps offer convenient, one-hand installation that is quick and easy. They are also highly economical, as they can be released and reused. An ideal choice for easy, cost-effective wire bundling.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
500 Na sklade |
1.429 in
36.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
760 Na sklade |
1.154 in
29.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.902 in
22.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.902 in
22.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.902 in
22.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.902 in
22.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku