Menu Hľadať

Káblové svorky - lamelové upevnenie, s uzamykateľným vrškom

Na sklade

Hinged Locking Clamp is ideal for holding corrugated or convoluted tubing and other bundles.

An internal rib spans the diameter of the clamp and provides a firm grip. This ribbed design helps accommodate a wide range of panel thickness and can be applied to a variety of materials. A firm grip is further ensured by the large, contoured base, which offers all-round stable mounting.

The top of the clamp features a hinge mechanism that is releasable. This allows tubes, wires and cables to be easily removed or added to the clamp. It also allows for convenient maintenance and bundle re-routing.

These clamps have corrosion, vibration and abrasion resistance.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 flame rated.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kompatibilného kábla Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,1519 € - 0,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1519 € - 0,1905 € 3750 Na sklade
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
8.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
8.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
Káblová svorka 0.8 mm 3.0 mm Polyamid Čierna

10010037

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka 0.8 mm 3.0 mm Polyamid Čierna

10010044

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,155 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Čierna
Káblová svorka uzamykateľná Push In 25.4 mm Polyamid Prírodná

10363621


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Prírodná
Káblová svorka uzamykateľná Push In Polyamid Prírodná

10363607


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
Káblová svorka uzamykateľná Push In 12.7 mm Polyamid Prírodná

10363614


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Prírodná
Káblová svorka uzamykateľná Push In 8.9 mm Polyamid Prírodná

10363584


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Prírodná