Tento sortiment svoriek pre vlnité chráničky je navrhnutý pre prácu s chráničmi káblových zväzkov Essentra veľkosti 20 a 25 zväzkov (séria SHR) a dodáva sa so štyrmi rôznymi druhmi montáže; zacvaknutie do okrúhleho alebo štvorcového otvoru (na zabránenie rotácii), montáž skrutkou a prilepením. Vnútorná lamela na uchytenie zväzku. Uvoľňovacia západka umožňujúca údržbu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Štýl | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4498 € - 0,4498 € | 450 Na sklade |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,2904 € - 0,2904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,3361 € - 0,3361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
0,262 € - 0,262 € | 10500 Na sklade |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku