Menu Hľadať

Káblové svorky - samolepiace, typ C

Na sklade

C-Style Adhesive Mount Cable Clamps have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The Clamps C style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Maximálny priemer kompatibilného kábla Dĺžka základne Kúpiť
0,344 € - 0,344 € Požiadajte o dodací termin tu
0,293 € - 0,293 € 480 Na sklade
0,3498 € - 0,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
0,3382 € - 0,3382 € Požiadajte o dodací termin tu
0,3382 € - 0,3382 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7609 € - 0,7609 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7115 € - 0,7115 € Požiadajte o dodací termin tu
Káblová svorka 6.4 mm 10.7 mm 19.1 mm PVC Šedá

10159323

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
Káblová svorka 3.2 mm 7.9 mm 19.1 mm PVC Šedá

10159309

Cenové rozpätie
0,293 € - 0,293 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
Káblová svorka 4.8 mm 8.4 mm 19.1 mm PVC Šedá

10159316

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
Káblová svorka 9.5 mm 15.2 mm 19.1 mm PVC Šedá

10159347

Cenové rozpätie
0,3382 € - 0,3382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
Káblová svorka 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Šedá

10010815

Cenové rozpätie
0,3382 € - 0,3382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
Káblová svorka 19.1 mm 23.9 mm 25.4 mm PVC Šedá

10159293

Cenové rozpätie
0,7609 € - 0,7609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
Káblová svorka 7.9 mm 12.2 mm 19.1 mm PVC Šedá

10159330

Cenové rozpätie
0,7115 € - 0,7115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C