Menu Hľadať

Káblové svorky - typ P, skrutkovacie, polyamidové, prírodné

Na sklade

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Skupina SR: SR2059

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
187 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Nastaviteľnosť Farba Priemer otvoru Rozsah kompatibilných priemerov káblov Kúpiť
0,165 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
0,236 € - 0,236 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
0,236 € - 0,236 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
0,5041 € - 0,5246 € 198 Na sklade
Pevná
Prírodná
0,0476 € - 0,0529 € 1950 Na sklade
Pevná
Čierna
4.6 mm
6.3 mm
0,5734 € - 0,5862 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
0,165 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
0,0783 € - 0,0964 € 10000 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.4 mm
3.2 mm
0,1879 € - 0,1959 € 690 Na sklade
Pevná
Prírodná
0,1255 € - 0,1255 € 400 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.6 mm
36.7 mm
0,0719 € - 0,0883 € 6335 Na sklade
Pevná
Čierna
4.4 mm
3.2 mm
0,236 € - 0,236 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
0,2023 € - 0,2118 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
0,4494 € - 0,4494 € 30 Na sklade
Nastaviteľná
Čierna
0,1934 € - 0,236 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
0,4282 € - 0,4458 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
0,1403 € - 0,1462 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
0,1236 € - 0,1375 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.6 mm
25.4 mm
0,0529 € - 0,0646 € 80400 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.4 mm
4.8 mm
0,0406 € - 0,0453 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.6 mm
3.2 mm
  • z/zo 10
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Čierna

10111185

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111055

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Čierna

10111093

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111109

Cenové rozpätie
0,5246 € - 0,5041 €

Úroveň zásob
198 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.3 mm 4.6 mm PA Čierna

10265802

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0476 €

Úroveň zásob
1950 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Dĺžka základne
    22.0 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111130

Cenové rozpätie
0,5862 € - 0,5734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Čierna

10111154

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 3.2 mm PA Prírodná

10019481

Cenové rozpätie
0,0964 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.2 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10110980

Cenové rozpätie
0,1959 € - 0,1879 €

Úroveň zásob
690 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 36.7 mm 4.6 mm PA Prírodná

10245705

Cenové rozpätie
0,1255 € - 0,1255 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Dĺžka základne
    50.0 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 3.2 mm 4.4 mm PA Čierna

10019474

Cenové rozpätie
0,0883 € - 0,0719 €

Úroveň zásob
6335 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.2 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111116

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111376

Cenové rozpätie
0,2118 € - 0,2023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Čierna

10161661

Cenové rozpätie
0,4494 € - 0,4494 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111024

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111048

Cenové rozpätie
0,4458 € - 0,4282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111314

Cenové rozpätie
0,1462 € - 0,1403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 25.4 mm 4.6 mm PA Prírodná

10245675

Cenové rozpätie
0,1375 € - 0,1236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Dĺžka základne
    43.0 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 4.8 mm PA Prírodná

10019498

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
80400 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.8 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 3.2 mm PA Prírodná

10245606

Cenové rozpätie
0,0453 € - 0,0406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Dĺžka základne
    19.8 mm