These Round Belt Pulleys offer consistent power transmission. Designed for flexible connections between elements and suspended applications requiring motion traction control, they are useful for flexible connections between elements and suspended applications. They are also intended to reduce noise and vibration while in use. These pulleys' smooth surface finish and accurate balancing reduce friction and undesirable disturbances, resulting in a quieter operation and a more comfortable working environment.
Used iin applications that require a lightweight, corrosion-resistant, and cost-effective solution. Because of their adaptability and endurance, they are well suited for conveyor systems, printing presses, automotive components, and agricultural applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Šírka pásu | Šírka kolieska | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8339 € - 1,589 € | 5900 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3543 € - 3,2948 € | 1420 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7115 € - 1,3558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,0555 € - 2,5658 € | 4510 Na sklade |
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku