Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Materiál: PA, Polyetylén HD, Polyamid, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Norma pre horľavosť materiálu | HD | D | Farba | Materiál | H | T1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1478 € - 0,1478 € | 400 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2593 € - 0,2593 € | 1692 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1421 € - 0,1421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,343 € - 0,343 € | 600 Na sklade |
UL94 V-2
|
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10021163 | 0,2523 € - 0,2523 € | 949 Na sklade |
UL94 V-2
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0,1979 € - 0,1979 € | 1000 Na sklade |
UL94 V-2
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,0589 € - 2,026 € | 1000 Na sklade |
UL94 V-2
|
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Biela
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1325 € - 0,1325 € | 3000 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,9213 € - 1,956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Biela
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1347 € - 0,1347 € | 1796 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1261 € - 0,2021 € | 100 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Čierna
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3186 € - 0,6388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1478 € - 0,237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
Biela
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1261 € - 0,2021 € | 165 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Biela
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1673 € - 0,1673 € | 2529 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2565 € - 0,2565 € | 900 Na sklade |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Biela
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1785 € - 0,3277 € | 3 Na sklade |
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
Biela
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2663 € - 0,2663 € | 4900 Na sklade |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2259 € - 0,2259 € | 230 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Biela
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1408 € - 0,1408 € | 4000 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Biela
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku