Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Non-adjustable, screw mounted photo clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications . It securely mounts pictures, paintings, and other wall decorations. It is a protective and decorative edging which is easy to install and remove.
Photo Clips are available in transparent, white, or grey in screw mount or nail mount styles.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
100 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
100 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku