Menu Hľadať

Klipy P

Na sklade

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Skupina SR: SR1109

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Požiadajte o dodací termin tu
Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
31.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
7.9 mm
  • z/zo 2
Káblová svorka tvaru P Skrutka Za studena valcovaná oceľ Čierna

10172285


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Za studena valcovaná oceľ Čierna

10172209


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 31.8 mm 10.3 mm Oceľ, TPE Čierna

10172353


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    31.8 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 7.9 mm 10.3 mm Oceľ, TPE Čierna

10172377


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.9 mm