Menu Hľadať

Uzatvorená matica M6 19.0 mm 17.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto matica s hríbovou hlavou je hygienickej triedy 3-A a je špeciálne určená na použitie v zdravotníckom a potravinárskom priemysle. Vyrobená z leštenej nehrdzavejúcej ocele so silikónovým tesnením.
Nový kód produktu:

10352304

Starý kód produktu:

1495497

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 19.0 mm
Veľkosť závitu M6
Celková výška 17.0 mm
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Tvar matice Šesťhran
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás