These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.
It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.
Skupina SR: SR1955
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Farba | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prírodná
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
100 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,1111 € - 0,1372 € | 498 Na sklade |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Prírodná
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku