Menu Hľadať

Kľúče k západkám a zámkom

Na sklade

Keys to suit various Quarter Turn Drivers to suit many industry applications. Various materials are available to suit the environment of the application. This selection suit our ranges of Quarter Turn Locks.

Skupina SR: SR5501

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Dokončiť Typ kľúča Kúpiť
181 Na sklade
Prírodná
Zamak
Pochrómované
8,0 mm štvorcový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Pochrómované
Pochrómované
Trubkový kľúč
0,483 € - 0,7512 € 257 Na sklade
Prírodná
Polyamid
Bez povrchovej úpravy
5,0 mm dvojzubý kľúč
0,7593 € - 0,8437 € 11 Na sklade
Prírodná
Zliatina zinku
Polyamid
4,0 mm šesťhranný kľúč
1,3405 € - 2,0853 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Zliatina zinku
Pochrómované
7,0 mm trojuholníkový kľúč
1,2565 € - 1,9546 € 1 Na sklade
Prírodná
Zliatina zinku
Pochrómované
8,0 mm štvorcový kľúč
1,1314 € - 1,7599 € 575 Na sklade
Prírodná
Zliatina zinku
Pochrómované
5,0 mm dvojzubý kľúč
2,3129 € - 3,5978 € 100 Na sklade
Čierna
Plast
Matné
Trubkový kľúč
  • z/zo 2
8,0 mm štvorcový kľúč Zamak

20074227


Úroveň zásob
181 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Trubkový kľúč 48.0 mm Pochrómované

20074234


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Pochrómované
  • Typ kľúča
    Trubkový kľúč
  • Commodity Code
    8301700000
5,0 mm dvojzubý kľúč Polyamid

20067717

Cenové rozpätie
0,7512 € - 0,483 €

Úroveň zásob
257 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
4,0 mm šesťhranný kľúč Zliatina zinku

20123376

Cenové rozpätie
0,8437 € - 0,7593 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Polyamid
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
7,0 mm trojuholníkový kľúč Zliatina zinku

20074203

Cenové rozpätie
2,0853 € - 1,3405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Commodity Code
    8301700000
8,0 mm štvorcový kľúč Zliatina zinku

20074197

Cenové rozpätie
1,9546 € - 1,2565 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    8204110000
5,0 mm dvojzubý kľúč Zliatina zinku

20074159

Cenové rozpätie
1,7599 € - 1,1314 €

Úroveň zásob
575 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    8301700000
Trubkový kľúč Plast

20079260

Cenové rozpätie
3,5978 € - 2,3129 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Plný materiál
    Plast
  • Typ kľúča
    Trubkový kľúč
  • Commodity Code
    3926909790