Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Farba | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4053 € - 0,4793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1374 € - 0,1607 € | 60 Na sklade |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,1567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
Odtieň dreva
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2673 € - 0,3129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid, oceľ
|
Hnedá
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,1564 € - 1,1564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Šedá
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,384 € - 0,4479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Šedá
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,6511 € | 2000 Na sklade |
HDPE, oceľ
|
Čierna
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10280195 | 0,283 € - 0,3356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,2944 € - 0,6152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
HDPE, oceľ
|
Šedá
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2588 € - 0,5376 € | 4500 Na sklade |
HDPE, oceľ
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,1851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
Odtieň dreva
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7979 € - 0,7979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku