High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,6085 € - 86,092 € | 9 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 60,5029 € - 125,1886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 35,8643 € - 74,2131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 66,2325 € - 137,0675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 4,986 € - 10,3482 € | 17 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 6,546 € - 13,5628 € | 270 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
Plast
|
|
||
| 3,5864 € - 7,4703 € | 91 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10277515 | 44,3202 € - 91,756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|
| 84,5291 € - 236,1713 € | 2 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 2,9303 € - 6,0926 € | 40 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 29,8433 € - 61,783 € | 36 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3,0761 € - 6,4599 € | 189 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 63,6958 € - 178,0317 € | 4 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 43,2414 € - 120,8411 € | 14 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Fenol
|
|
||
| 40,6463 € - 84,1632 € | 10 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Fenol
|
|
||
| 30,4993 € - 63,1301 € | 8 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 49,4083 € - 102,2266 € | 4 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 25,834 € - 75,9275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Termoplastický polymér
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 16,3139 € - 47,9751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Termoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 36,9141 € - 108,5335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Guma
|
150.00 N
150.00 N
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku