Menu Hľadať

Kolieska pre vysoké teploty

Na sklade

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kolieska Typ/prevedenie pojazdového kolieska Materiál kolesa Nosnosť Kúpiť
41,6747 € - 116,4301 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
150.0 kg
2,8589 € - 5,944 € 40 Na sklade
50.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Plast
35.0 kg
42,1867 € - 117,8938 € 14 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
62,1422 € - 173,6895 € 4 Na sklade
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
150.0 kg
6,3863 € - 13,232 € 270 Na sklade
60.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Plast
64,6171 € - 133,7244 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
59,0272 € - 122,1352 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
100.0 kg
40,5937 € - 83,9922 € 9 Na sklade
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
34,9896 € - 72,403 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
100.0 kg
39,6549 € - 82,1104 € 10 Na sklade
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
3,4989 € - 7,2881 € 91 Na sklade
60.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Plast
40.0 kg
61,3741 € - 127,0636 € 11 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Fenol
100.0 kg
82,4674 € - 230,411 € 2 Na sklade
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Fenol
150.0 kg
29,1154 € - 60,2761 € 36 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
100.0 kg
4,8644 € - 10,0958 € 33 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Plast
50.0 kg
10277515 43,2392 € - 89,518 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
100.0 kg
34,5629 € - 71,5666 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
29,7554 € - 61,5903 € 8 Na sklade
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
100.0 kg
48,2032 € - 99,7333 € 4 Na sklade
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
25,2039 € - 74,0756 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Termoplastický polymér
100.0 N
  • z/zo 2
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Naskrutkovať Čierna

10277386

Cenové rozpätie
116,4301 € - 41,6747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Montáž skrutkou Čierna

10277584

Cenové rozpätie
5,944 € - 2,8589 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    50.0 mm
  • Šírka kolieska
    17.0 mm
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Nosnosť
    35.0 kg
  • Materiál kolesa
    Plast
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Naskrutkovať 100.0 mm Čierna

10277393

Cenové rozpätie
117,8938 € - 42,1867 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Materiál kolesa
    Fenol
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Naskrutkovať Čierna

10277485

Cenové rozpätie
173,6895 € - 62,1422 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 60.0 mm 40.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Čierna

10277621

Cenové rozpätie
13,232 € - 6,3863 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    60.0 mm
  • Šírka kolieska
    21.5 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277546

Cenové rozpätie
133,7244 € - 64,6171 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Čierna

10277539

Cenové rozpätie
122,1352 € - 59,0272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277447

Cenové rozpätie
83,9922 € - 40,5937 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Čierna

10277430

Cenové rozpätie
72,403 € - 34,9896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.0 kg Naskrutkovať 100.0 mm Čierna

10277409

Cenové rozpätie
82,1104 € - 39,6549 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Materiál kolesa
    Fenol
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
Pojazdové koliesko 60.0 mm 40.0 kg Montáž skrutkou Čierna

10277591

Cenové rozpätie
7,2881 € - 3,4989 €

Úroveň zásob
91 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    60.0 mm
  • Šírka kolieska
    21.5 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
  • Nosnosť
    40.0 kg
  • Materiál kolesa
    Plast
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Naskrutkovať Čierna

10277492

Cenové rozpätie
127,0636 € - 61,3741 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.0 kg Naskrutkovať Čierna

10277508

Cenové rozpätie
230,411 € - 82,4674 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Naskrutkovať Čierna

10277379

Cenové rozpätie
60,2761 € - 29,1154 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 50.0 kg Montáž skrutkou Čierna

10277607

Cenové rozpätie
10,0958 € - 4,8644 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    20.0 mm
  • Celková výška
    99.0 mm
  • Nosnosť
    50.0 kg
  • Materiál kolesa
    Plast
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Čierna

10277515

Cenové rozpätie
89,518 € - 43,2392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277423

Cenové rozpätie
71,5666 € - 34,5629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Čierna

10277416

Cenové rozpätie
61,5903 € - 29,7554 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277522

Cenové rozpätie
99,7333 € - 48,2032 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Kolieska s pevnou montážnou doskou 80.0 mm 35.0 mm Biela

10209035

Cenové rozpätie
74,0756 € - 25,2039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 N
  • Materiál kolesa
    Termoplastický polymér