Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokobezpečnostná plomba je ideálna na zabezpečenie tovaru pri dovoze a vývoze. Je vybavený vložkou 18mm a hlavou kolíka, ktorá zaisťuje, že tesnenie zostane zafixované, aj keď sa odstráni plastový kryt. Plomba je v súlade s normou ISO 17712:2013 (potiahnutý kolík) a má certifikát C-TPAT.
Materiál: ABS, PP, Oceľ Farba: Žltá, Modrá, Biela, Oranžová, Červená, Zelená Skupina SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | C | Farba | B | Forța de tragere | A | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1269 € - 1,1269 € | 250 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Žltá
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 1,1269 € - 1,1269 € | 200 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Modrá
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 1,3339 € - 1,3339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Modrá
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 1,1269 € - 1,1269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Biela
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Žltá
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Oranžová
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9696 € - 0,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Zelená
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Žltá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9696 € - 0,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Biela
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Biela
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zelená
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9696 € - 0,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Modrá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Biela
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Modrá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9696 € - 0,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Žltá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Červená
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9696 € - 0,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Červená
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Modrá
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,1269 € - 1,1269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Oranžová
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 0,3736 € - 0,3736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Žltá
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku