Menu Hľadať

Kompaktné tesniace šesťhranné matice

Vo výrobe

Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.

Tento sortiment kompaktných tesniacich šesťhranných matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.

Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.

  • Poskytujú spoľahlivé a vodotesné spojenie, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov.
  • Majú O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticou a spojovacím povrchom.
  • Vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0178

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h1 max Materiál A/F d1 d2 ±0.05 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
5.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
10.0
M6
6.8
Požiadajte o dodací termin tu
5.2
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
M6
6.8
Požiadajte o dodací termin tu
8.4
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
M10
10.6
Požiadajte o dodací termin tu
10.8
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
18.0
M12
12.85
  • z/zo 2
Kompaktná tesniaca šesťhranná matica M6 10.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20207595


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Kompaktná tesniaca šesťhranná matica M6 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207588


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Kompaktná tesniaca šesťhranná matica M10 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207625


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Kompaktná tesniaca šesťhranná matica M12 18.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20207656


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316