Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Dĺžka jazýčka | Výška puzdra | Typ kľúča | Minimálny úchop | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7551 € - 15,1746 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 15,5604 € - 21,7845 € | 9 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 15,5604 € - 21,7845 € | 50 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 15,5604 € - 21,7845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 13,4981 € - 18,8972 € | 5 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 13,4981 € - 18,8972 € | 21 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,5273 € - 14,8203 € | 18 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 15,5604 € - 21,7845 € | 24 Na sklade |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,7547 € - 15,174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 13,4981 € - 18,8972 € | 69 Na sklade |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,9562 € - 17,043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 15,5604 € - 21,7845 € | 22 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 13,4981 € - 18,8972 € | 23 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 13,4981 € - 18,8972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Bez kľúča
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 15,5604 € - 21,7845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kľúč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku