Nastaviteľné kompresné západky so širokým rozsahom úchopu a nastaviteľnými skrutkami. Zámok poskytuje dobrú kompresiu a je k dispozícii v rôznych prednastavených možnostiach kompresie vrátane 4mm a 6mm, pre zlepšenie izolácie hluku. Zámok má vlastnosti tlmiace hluk a poskytuje lepšie tesnenie za podmienok vibrácií a nárazov.
Používa sa v aplikáciách, kde môžu environmentálne faktory, ako sú kolísania teploty alebo opotrebenie tesnenia, ovplyvniť účinnosť tesnenia. Odolné voči teplotám medzi -50C až +80 C. Bežne používané v odvetviach, ako sú priemyselné obaly.
Tento rad obsahuje západky so štvrťotáčkovým vačkovým ovládaním a výberom možností uzamykania a bez uzamykania.
Materiál: , Nehrdzavejúca oceľ Farba: , Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Výška puzdra | Smer montáže | Materiál západky | Výška hlavy | Priemer hlavy | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9522 € - 7,7035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
0.768 in
19.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 14,626 € - 20,4763 € | 22 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
0.768 in
19.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 13,762 € - 25,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 4,9522 € - 7,7035 € | 10 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kľúč s drážkou
|
||
| 4,9522 € - 5,5025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 14,626 € - 20,4763 € | 32 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
%Šesťhranný kľúč
|
||
| 5,1256 € - 7,9731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Štvorcový kľúč
|
||
| 4,9522 € - 5,5025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 13,6684 € - 19,1357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kľúč s drážkou
|
||
| 14,01 € - 19,614 € | 48 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
%Šesťhranný kľúč
|
||
| 4,9522 € - 7,7035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dvojzubý kľúč
|
||
| 14,01 € - 19,614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trubkový kľúč
|
||
| 4,2826 € - 4,7584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 4,2826 € - 4,7584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 4,2826 € - 6,6618 € | 16 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kľúč s drážkou
|
||
| 14,3671 € - 20,1139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
0.768 in
19.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 4,1378 € - 6,4365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kľúč s drážkou
|
||
| 4,9522 € - 7,7035 € | 42 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojuholníkový kľúč
|
||
| 14,178 € - 19,8491 € | 40 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
%Šesťhranný kľúč
|
||
| 14,01 € - 19,614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
0.768 in
19.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku