Menu Hľadať

Kompresná západka 5,0 mm dvojzubý kľúč 40.0 mm

Tento kompresný zámok s indikátorom má kompresný mechanizmus pre hermetické tesnenie. Toto pomáha znižovať vibrácie v aplikácii a zabraňuje vnikaniu prachu a vody. Obsahuje aj indikátor, ktorý zobrazuje, či je zámok otvorený alebo zatvorený, čo uľahčuje jeho používanie.
Nový kód produktu:

20767877

Starý kód produktu:

20767877

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 26,8785 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

1 343,93 €

50 x 26,8785 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál puzdra Nehrdzavejúca oceľ
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Smer montáže Pre ľavákov
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Trieda nehrdzavejúcej ocele AISI304
Dĺžka jazýčka 49.0 mm
Dĺžka zachytenia 47.0 mm
Výška puzdra 40.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Priemer hlavy 30.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás