Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | h | d1 | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0803 € - 0,1335 € | 1711 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1749 € - 0,3058 € | 17500 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Čierna
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0825 € - 0,1634 € | 500 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1634 € | 2221 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
Biela
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1007 € - 0,1993 € | 100000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0673 € - 0,1494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0892 € - 0,1659 € | 9350 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0485 € - 0,0909 € | 12720 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
Biela
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0515 € - 0,096 € | 22850 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Biela
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1531 € - 0,2647 € | 3400 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0611 € - 0,1209 € | 20470 Na sklade |
0.248 in
6.3 mm
|
Biela
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1342 € - 0,1528 € | 17050 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1661 € - 0,1674 € | 4500 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1243 € - 0,2168 € | 141000 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1058 € - 0,1839 € | 6000 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1163 € - 0,1313 € | 471478 Na sklade |
0.248 in
6.3 mm
|
Čierna
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1243 € - 0,2168 € | 32500 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1138 € - 0,1989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1342 € - 0,1451 € | 13000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0897 € - 0,1564 € | 14000 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku