Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Gas Spring End Fittings connect a gas spring to the object or structure it supports. They are essential for maintaining the safe and reliable operation of gas springs, and selecting the appropriate end fittings for the specific application is critical. The vast array, when combined, gives a wide choice of simple-to-assemble fixing solutions to suit your application.
It can be the same or have various sizes and types on either end. Durable and resistant to wear and tear, it can be used for heavy load applications, and are simple to install and remove using a ball joint. Used in various applications, including automotive trunks or industrial machinery.
Skupina SR: SR6481
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka od montážneho otvoru po koniec | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7309 € - 2,7309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 4,7933 € - 4,7933 € | 3 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zliatina zinku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Otvorené
|
||
| 14,1665 € - 14,1665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 7,197 € - 12,8437 € | 16 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 10,4684 € - 18,6753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 10,696 € - 10,696 € | 20 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 22,3449 € - 22,3449 € | 5 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 3,8119 € - 3,8119 € | 8 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 11,6062 € - 11,6062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5 x 0.8
|
Oceľ
|
0.776 in
19.7 mm
|
Strmeňová svorka C1
|
|||
| 4,2386 € - 7,5668 € | 2 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 10306376 | 22,1174 € - 22,1174 € | 31 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
|
| 8,7332 € - 8,7332 € | 284 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Oceľ
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 26,7116 € - 26,7116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oceľ
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 12,5308 € - 12,5308 € | 140 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6 x 1.0
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
Strmeňová svorka C1
|
|||
| 4,3381 € - 4,3381 € | 1990 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 12,6731 € - 22,6436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 24,5354 € - 24,5354 € | 30 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku