Menu Hľadať

Kotúče protišmykovej penovej lepiacej pásky

Na sklade

Non Skid Foam is a non skid foam product coated on one side with a high tack permanent adhesive. Use for counter mats or on the bottom of displays to prevent slippage Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on one side (not recommended in applications with UV exposure). Application Temperature: 65F to 100F. Service Temperature: -20F to 175F. Applications: Counter mats. Mouse pads. POP displays. Shelf lining. Small appliances. Office products

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková šírka Kúpiť
4 Na sklade
15.2 m
25.4 mm
Protišmyková pena 1.6 mm 25.4 mm 15.2 m Čierna

10384121


Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Guma
  • Farba
    Čierna
  • Typ balenia
    Kotúč
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Tvar
    Súvislý kotúč