Menu Hľadať

Krídlová matica;M38.6 mm

Táto krídlová matica je určená pre aplikácie vyžadujúce rýchlu montáž rukou. Vyrobené z pozinkovanej ocele.
Nový kód produktu:

10180211

Starý kód produktu:

053030140952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 8.6 mm
Veľkosť závitu M3
Rozpätie krídla 17.6 mm
Materiál Oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás