Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506 ,SR5562

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
6,7704 € - 13,4113 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
30.0 mm
4
Polyamid
Obdĺžnikové
30.0 mm
1,3748 € - 1,5769 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
64.0 mm
2
Bez povrchovej úpravy
PA GF
Obdĺžnikové
37.0 mm
9,3448 € - 18,5189 € 6 Na sklade
5.7 mm
40.0 mm
6
Polyamid
Obdĺžnikové
120.0 mm
1,499 € - 1,7294 € 112 Na sklade
6.0 mm
50.0 mm
4
Bez povrchovej úpravy
PA GF
Obdĺžnikové
50.0 mm
8,8042 € - 10,3973 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
49.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
48.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 24 Na sklade
4.0 mm
44.0 mm
5
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
150.0 mm
15,6964 € - 25,7843 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
60.0 mm
4
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
60.0 mm
6,0022 € - 7,0975 € 2 Na sklade
9.0 mm
49.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
48.0 mm
6,0022 € - 7,0975 € 10 Na sklade
9.0 mm
39.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
38.0 mm
4,9675 € - 5,0822 € 10 Na sklade
54.0 mm
Polyamid
Obdĺžnikové
45.0 mm
6,8377 € - 13,5371 € 16 Na sklade
5.7 mm
40.0 mm
6
Polyamid
Obdĺžnikové
80.0 mm
9,0461 € - 17,9215 € 34 Na sklade
5.7 mm
40.0 mm
4
Polyamid
Obdĺžnikové
40.0 mm
16,9685 € - 33,6028 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
60.0 mm
0
Polyamid
Obdĺžnikové
60.0 mm
10260272 5,5952 € - 5,5952 € 10 Na sklade
11.5 mm
102.0 mm
4
Bez povrchovej úpravy
PA GF
Obdĺžnikové
79.0 mm
9,6151 € - 19,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
50.0 mm
6
Polyamid
Obdĺžnikové
100.0 mm
10299890 9,3164 € - 22,372 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
50.0 mm
4
Polyamid
Obdĺžnikové
50.0 mm
12,4488 € - 24,6627 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
60.0 mm
4
Polyamid
Obdĺžnikové
60.0 mm
10,3973 € - 10,3973 € 1 Na sklade
15.0 mm
65.0 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
63.0 mm
13,8678 € - 16,3996 € 2 Na sklade
11.5 mm
49.5 mm
4
Matné
Plast
Obdĺžnikové
48.0 mm
2,9336 € - 3,2925 € Požiadajte o dodací termin tu
64.0 mm
Polyamid
Obdĺžnikové
62.0 mm
  • z/zo 6
Záves 30.0 mm 30.0 mm Polyamid

10299876

Cenové rozpätie
13,4113 € - 6,7704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    3.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296

Cenové rozpätie
1,5769 € - 1,3748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková šírka
    37.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Záves 120.0 mm 40.0 mm Polyamid

10299937

Cenové rozpätie
18,5189 € - 9,3448 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.7 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.2 mm
  • Celková šírka
    120.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Cenové rozpätie
1,7294 € - 1,499 €

Úroveň zásob
112 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224946

Cenové rozpätie
10,3973 € - 8,8042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
  • Farba
    Čierna
Výkyvné pánty 44.0 mm 150.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090534

Cenové rozpätie
28,7467 € - 18,48 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    44.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    150.0 mm
  • Obsahuje
    Upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky
Výkyvné pánty 60.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10090541

Cenové rozpätie
25,7843 € - 15,6964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Obsahuje
    Upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224915

Cenové rozpätie
7,0975 € - 6,0022 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224908

Cenové rozpätie
7,0975 € - 6,0022 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 45.0 mm 54.0 mm Polyamid

10285084

Cenové rozpätie
5,0822 € - 4,9675 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    54.0 mm
  • Celková hrúbka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
Záves 80.0 mm 40.0 mm Polyamid

10299920

Cenové rozpätie
13,5371 € - 6,8377 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.7 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.2 mm
  • Celková šírka
    80.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 40.0 mm 40.0 mm Polyamid

10299883

Cenové rozpätie
17,9215 € - 9,0461 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.7 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.2 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 60.0 mm 60.0 mm Polyamid

10299913

Cenové rozpätie
33,6028 € - 16,9685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    7.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.5 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Cenové rozpätie
5,5952 € - 5,5952 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    102.0 mm
  • Celková šírka
    79.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Záves 100.0 mm 50.0 mm Polyamid

10299944

Cenové rozpätie
19,0566 € - 9,6151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.9 mm
  • Celková šírka
    100.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 50.0 mm 50.0 mm Polyamid

10299890

Cenové rozpätie
22,372 € - 9,3164 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.9 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 60.0 mm 60.0 mm Polyamid

10299906

Cenové rozpätie
24,6627 € - 12,4488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    7.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.5 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 63.0 mm 65.0 mm Plast

10224939

Cenové rozpätie
10,3973 € - 10,3973 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224953

Cenové rozpätie
16,3996 € - 13,8678 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 62.0 mm 64.0 mm Polyamid

10285107

Cenové rozpätie
3,2925 € - 2,9336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    62.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové