Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Skupina SR: SR5506 ,SR5562
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Počet montážnych otvorov | Dokončiť | Materiál | Tvar/prevedenie krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Obdĺžnikové
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||
409 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Okrúhly
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Skosené
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
6,5756 € - 13,2904 € | 4 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Práškované
|
GF PA
|
Obdĺžnikové
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Okrúhly
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
10203668 | 149 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcové
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Obdĺžnikové
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
235 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Bezfarebne eloxované
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Bezfarebne eloxované
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
133 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcové
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcové
|
1.52 in
38.6 mm
|
|||
636 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcové
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matné
|
Plast
|
Obdĺžnikové
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
1 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matné
|
Plast
|
Obdĺžnikové
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
10 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matné
|
Plast
|
Obdĺžnikové
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matné
|
Plast
|
Obdĺžnikové
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Polyamid
|
Obdĺžnikové
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Obdĺžnikové
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
2 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matné
|
Plast
|
Obdĺžnikové
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
2 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matné
|
Plast
|
Obdĺžnikové
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku