Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.
Skupina SR: SREFA04
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Polomer | Spôsob montáže | Celková výška | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3591 € - 4,3591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
30.0 mm
|
Skrutka
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 1,2815 € - 1,5745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 5,6275 € - 5,6275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
35.0 mm
|
Skrutka
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 4,8402 € - 4,8402 € | 200 Na sklade |
Čierna
|
25.0 mm
|
Lepidlo
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 4,6653 € - 4,6653 € | 2500 Na sklade |
Čierna
|
30.0 mm
|
Skrutka
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 9,0243 € - 9,0243 € | 150 Na sklade |
Čierna
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
| 0,9709 € - 1,2085 € | 100 Na sklade |
Prírodná
|
43.2 mm
|
Lepidlo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 6,1523 € - 6,1523 € | 100 Na sklade |
Čierna
|
30.0 mm
|
Lepidlo
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 4,0237 € - 4,0237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
25.0 mm
|
Skrutka
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 4,3153 € - 4,3153 € | 300 Na sklade |
Čierna
|
25.0 mm
|
Lepidlo
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7143 € - 0,8761 € | 1200 Na sklade |
Prírodná
|
43.2 mm
|
Lepidlo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,5393 € - 0,6589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 5,7733 € - 5,7733 € | 89 Na sklade |
Čierna
|
40.0 mm
|
Skrutka
|
0.25 in
6.35 mm
|
3
|
||
| 3,9363 € - 3,9363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
30.0 mm
|
Lepidlo
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 3,4552 € - 3,4552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
25.0 mm
|
Skrutka
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,1722 € - 5,2353 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
30.0 mm
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku