Nastaviteľné trecie pánty kĺbovo spájajú a zaisťujú panel, čím sa odstraňuje potreba plynovej vzpery alebo podpera veka. Poskytujú odolnosť voči voľnému pohybu, zabraňujú náhlemu alebo neočakávanému uzavretiu a znižujú nebezpečenstvo poškodenia alebo zranenia.
Na rozdiel od tradičných pántov umožňujú presnú kontrolu nad silou potrebnou na otáčanie alebo udržanie panelu, veka alebo displeja na mieste. Množstvo krútiaceho momentu môže byť nastavené otáčaním zabudovanej skrutky. Táto funkcia zlepšuje výkon v aplikáciách, ktoré vyžadujú stabilitu a presné umiestnenie, ako sú lekárske zariadenia, priemyselné obaly a spotrebná elektronika. Materiál: Hliník, Polyamid, POM, PA, Polymér acetálu Farba: , Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR491, SR1501
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Celková hrúbka | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,2296 € - 102,8696 € | 25 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 33,4819 € - 61,6799 € | 30 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 13,811 € - 25,7173 € | 20 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 5,5412 € - 8,6196 € | 292 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 3,6496 € - 6,5471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 10271247 | 3,6155 € - 6,486 € | 2102 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
| 22,601 € - 44,7739 € | 27 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 60,2362 € - 112,2186 € | 16 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 55,2296 € - 102,8696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,8582 € - 31,2022 € | 43 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6154 € - 7,1796 € | 1114 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,5471 € - 6,557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 5,5471 € - 6,557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 23,9706 € - 23,9706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku