Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.
Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.
Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SRPITPE, SRPI, SR1019
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0849 € - 0,1349 € | 20750 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
| 0,0849 € - 0,1349 € | 318350 Na sklade |
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0581 € - 0,1086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,0277 € - 0,0431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,0265 € - 0,0412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0222 € - 0,0345 € | 6000 Na sklade |
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,0232 € - 0,0361 € | 8500 Na sklade |
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku