Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | h | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Plný materiál | H | Typ/prevedenie kompatibilného závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1692 € - 0,3285 € | 3400 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
Prírodná
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,2545 € - 0,3135 € | 960 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Prírodná
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,5632 € - 1,117 € | 3595 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
Červená
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,33 € - 0,3553 € | 1076 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
Prírodná
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,246 € - 0,4869 € | 2710 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Červená
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,5475 € - 1,1499 € | 600 Na sklade |
0.925 in
23.5 mm
|
Červená
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1464 € - 0,2905 € | 153 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
Červená
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 1,1905 € - 2,3088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.492 in
63.3 mm
|
Prírodná
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,165 € - 0,3255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0712 € - 0,1409 € | 41124 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,2844 € - 0,5466 € | 600 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
Červená
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,192 € - 0,3763 € | 4785 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1262 € - 0,3424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0641 € - 0,1272 € | 450 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
Prírodná
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1239 € - 0,4241 € | 2100 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Prírodná
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,145 € - 0,2811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
Prírodná
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1149 € - 0,3124 € | 550 Na sklade |
0.378 in
9.6 mm
|
Prírodná
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0913 € - 0,1813 € | 4200 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
Červená
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
| 0,0686 € - 0,1364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,162 € - 0,3226 € | 1145 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Červená
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku