Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | h | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Plný materiál | H | Typ/prevedenie kompatibilného závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Červená
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
|||
34500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
0,2412 € - 0,4869 € | 210 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Červená
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
5370 Na sklade |
0.358 in
9.1 mm
|
Červená
|
1.071 in
27.2 mm
|
Non Threaded
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
3645 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
Červená
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
5700 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Červená
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Červená
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
6200 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
200 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
2500 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Červená
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
1400 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
1200 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Červená
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
4785 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
1124 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
Červená
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
153 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
Červená
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polyetylén LD
|
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku