Menu Hľadať

Krytky na podložkách

Na sklade

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
189 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H D Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
0,0835 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0835 € - 0,1322 € 34500 Na sklade
Béžová
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
250 Na sklade
Červená
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
Požiadajte o dodací termin tu
Hnedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
Požiadajte o dodací termin tu
Fialová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0835 € - 0,1322 € 27000 Na sklade
Šedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0835 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0835 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
250 Na sklade
Zelená
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0835 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0835 € - 0,1322 € 100 Na sklade
Žltá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0835 € - 0,1322 € 38750 Na sklade
Šedá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0835 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0835 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0835 € - 0,1322 € 2250 Na sklade
Zelená
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0607 € - 0,096 € 20 Na sklade
Prírodná
8.7 mm
6.0 mm
Podložka
Polyamid 66
r6
  • z/zo 10
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Béžová

10115701

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Žltá

10115695


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Béžová

10115800

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
34500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Červená

10115688


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Hnedá

10115633


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Fialová

10115640


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10115725

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
27000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10115657

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Modrá

10115459

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Zelená

10115534


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10115619

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Žltá

10115886

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Šedá

10115794

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
38750 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Červená

10115930

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Zelená

10116029


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10115480


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Modrá

10115961

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Zelená

10115978

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Žltá

10116067


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Prírodná

10116203

Cenové rozpätie
0,096 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r6