Menu Hľadať

Krytky na podložkách

Na sklade

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
190 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H D Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
0,1407 € - 0,1948 € 25500 Na sklade
Čierna
4.0 mm
10.7 mm
Cap
Polyamid 66
k6
0,0814 € - 0,129 € 64000 Na sklade
Čierna
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyetylén HD
k5
0,0593 € - 0,0937 € 79950 Na sklade
Prírodná
10.5 mm
9.5 mm
Podložka
Polyetylén HD
r5
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0577 € - 0,0806 € 70000 Na sklade
Biela
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,1332 € - 0,1848 € 14750 Na sklade
Biela
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
Požiadajte o dodací termin tu
Strieborná farba
6.2 mm
5.2 mm
Kovová krytka skrutky
Mosadz
k3
0,0844 € - 0,1336 € 1250 Na sklade
Čierna
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0577 € - 0,0806 € 34800 Na sklade
Šedá
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,0486 € - 0,0681 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
4.3 mm
Cap
Polyetylén LD
1
0,0486 € - 0,0681 € 142000 Na sklade
Čierna
4.3 mm
Cap
Polyetylén LD
1
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0844 € - 0,1177 € 1500 Na sklade
Šedá
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
3355 Na sklade
Strieborná farba
6.2 mm
5.2 mm
Kovová krytka skrutky
Mosadz
k3
2,1762 € - 4,2413 € 38 Na sklade
Strieborná farba
5.8 mm
4.5 mm
Kovová krytka skrutky
Mosadz
k3
0,0933 € - 0,1302 € 14870 Na sklade
Čierna
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,077 € - 0,1075 € 5850 Na sklade
Čierna
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,0697 € - 0,0971 € 386 Na sklade
Šedá
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0697 € - 0,0971 € 3500 Na sklade
Šedá
6.5 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
  • z/zo 10
Krytky na podložkách 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Čierna

10116289

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
25500 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k6
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Čierna

10116012

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
64000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 9.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Polyetylén HD Prírodná

10115749

Cenové rozpätie
0,0937 € - 0,0593 €

Úroveň zásob
79950 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Typ
    r5
Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Šedá

10048085


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Biela

10047781

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
70000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Biela

10048337

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
14750 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Mosadz Strieborná farba

10388815


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Kovová krytka skrutky
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Mosadz
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Čierna

10048306

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Šedá

10047767

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
34800 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Biela

10047736

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.3 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Čierna

10047743

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
142000 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.3 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Šedá

10048139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Šedá

10048047

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Šedá

10048245


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Mosadz Strieborná farba

10388761


Úroveň zásob
3355 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Kovová krytka skrutky
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Mosadz
Krytky na podložkách 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Mosadz Strieborná farba

10388747

Cenové rozpätie
4,2413 € - 2,1762 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Kovová krytka skrutky
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Mosadz
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Čierna

10047941

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
14870 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Čierna

10047897

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,077 €

Úroveň zásob
5850 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Šedá

10047958

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
386 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Šedá

10047828

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Cap
  • Typ
    k1
  • Plný materiál
    Polyamid 66