Uzávery s imbusovými skrutkami pevne pasujú na skrutky so šesťhrannou hlavou. Chránia pred poškodením a kontamináciou. Používa sa v odvetviach vrátane elektroniky a výroby nábytku.Používajú sa na zakrytie a ochranu imbusových skrutiek pred prachom, nečistotami a poškodením.Môžu pomôcť znížiť hluk a vibrácie tým, že poskytujú bezpečnejšie upevnenie.Používajú sa v elektronike alebo v nábytkárskom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: , SR1805
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Veľkosť skrutky | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0384 € - 0,0807 € | 9539 Na sklade |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0991 € | 5900 Na sklade |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,071 € - 0,0994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,099 € | 11900 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku