Menu Hľadať

Krytky na záhradnú trstinu

Na sklade

Krytky na záhradné palice so vzorom krížovej hlavy sa zvyčajne používajú na koncoch záhradných palíc a iných špičatých tyčí alebo tyčiek. Sú odolné voči poveternostným vplyvom a pomáhajú predchádzať škodlivým zraneniam používateľov. Navrhnuté tak, aby sa prispôsobili rôznym priemerom.Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.

  • Chráni aplikáciu pred poškodením a vniknutím cudzích látok.
  • Prevencia náhodného poranenia používateľa.
Materiál: PVC Farba: Zelená, Žltá Skupina SR: SR1203

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 H d2 Farba h1 D Kúpiť
0,3214 € - 0,6362 € 180 Na sklade
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Žltá
4.5 mm
33.0 mm
0,31 € - 0,6122 € 5250 Na sklade
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Zelená
4.5 mm
33.0 mm
Krytka na záhradnú trstinu 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Žltá

10074381

Cenové rozpätie
0,6362 € - 0,3214 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm
Krytka na záhradnú trstinu 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Zelená

10074398

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,31 €

Úroveň zásob
5250 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm