Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky podložiek hadíc sa používajú na koncoch hadíc a hadičiek, aby sa zabránilo ich skĺznutiu cez spojky. Chráni pred vodou, prachom, špinou a znečisťujúcimi látkami.Zabraňujú pretekaniu vody a vniknutiu nečistôt.Ľahko sa montujú a odstraňujú.Používajú sa v stavebníctve, záhradníctve a automobilovom priemysle. Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR5758
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 | Farba | H | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0376 € - 0,0827 € | 90 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Žltá
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyetylén LD
|
||
| 0,9017 € - 1,8937 € | 11300 Na sklade |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Žltá
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyetylén LD
|
||
| 0,5347 € - 1,1231 € | 3300 Na sklade |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Žltá
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyetylén LD
|
||
| 0,3684 € - 0,7736 € | 11796 Na sklade |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyetylén LD
|
||
| 0,7496 € - 1,5741 € | 9500 Na sklade |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Žltá
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyetylén LD
|
||
| 0,0933 € - 0,1959 € | 4955 Na sklade |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Žltá
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyetylén LD
|
||
| 0,1436 € - 0,3017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,1154 € - 0,2425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,105 € - 0,2207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,1578 € - 0,3315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,1049 € - 0,2204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,1891 € - 0,3972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
Termoplastický elastomér
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku