Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d1 | h1 | H | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98714 Na sklade |
0.846 in
21.5 mm
|
Prírodná
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
Prírodná
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
650 Na sklade |
1.004 in
25.5 mm
|
Prírodná
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
Prírodná
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
2000 Na sklade |
0.941 in
23.9 mm
|
Prírodná
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
6300 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
Prírodná
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
38000 Na sklade |
1.559 in
39.6 mm
|
Prírodná
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
|||
11200 Na sklade |
0.768 in
19.5 mm
|
Prírodná
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
28 Na sklade |
1.311 in
33.3 mm
|
Prírodná
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.591 in
40.4 mm
|
Prírodná
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
35000 Na sklade |
0.661 in
16.8 mm
|
Prírodná
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||
9600 Na sklade |
1.941 in
49.3 mm
|
Prírodná
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
80299 Na sklade |
2.161 in
54.9 mm
|
Prírodná
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
2600 Na sklade |
2.622 in
66.6 mm
|
Prírodná
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||
425 Na sklade |
1.091 in
27.7 mm
|
Prírodná
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
800 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
Prírodná
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
Prírodná
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
15000 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Žltá
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku