Menu Hľadať

Krytky s prírubou

Na sklade

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d1 h1 H Kúpiť
0,0343 € - 0,0534 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Žltá
12.0 mm
10.0 mm
0,1072 € - 0,1667 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Žltá
27.0 mm
20.0 mm
0,0673 € - 0,1048 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
Žltá
15.0 mm
15.0 mm
0,1118 € - 0,1739 € Požiadajte o dodací termin tu
32.9 mm
Žltá
29.0 mm
20.0 mm
0,1174 € - 0,1826 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
Žltá
30.0 mm
20.0 mm
0,0742 € - 0,1155 € Požiadajte o dodací termin tu
23.7 mm
Žltá
20.0 mm
20.0 mm
0,0873 € - 0,1359 € Požiadajte o dodací termin tu
25.8 mm
Žltá
22.0 mm
20.0 mm
0,0841 € - 0,1309 € Požiadajte o dodací termin tu
25.2 mm
Žltá
20.7 mm
20.0 mm
0,2793 € - 0,4345 € Požiadajte o dodací termin tu
52.6 mm
Žltá
47.3 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0906 € - 0,1409 € Požiadajte o dodací termin tu
25.8 mm
Žltá
22.6 mm
26.0 mm
0,025 € - 0,0389 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
Žltá
9.3 mm
10.0 mm
0,0534 € - 0,0831 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Žltá
15.7 mm
12.0 mm
0,0942 € - 0,1466 € Požiadajte o dodací termin tu
27.8 mm
Žltá
23.0 mm
20.0 mm
0,0343 € - 0,0534 € Požiadajte o dodací termin tu
16.8 mm
Žltá
12.7 mm
10.0 mm
0,098 € - 0,1525 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
Žltá
24.0 mm
20.0 mm
0,105 € - 0,1633 € Požiadajte o dodací termin tu
31.2 mm
Žltá
26.0 mm
20.0 mm
0,0325 € - 0,0506 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Žltá
11.0 mm
15.0 mm
0,0558 € - 0,0868 € Požiadajte o dodací termin tu
18.2 mm
Žltá
14.0 mm
15.0 mm
0,1018 € - 0,1585 € Požiadajte o dodací termin tu
28.9 mm
Žltá
25.0 mm
20.0 mm
0,0238 € - 0,0371 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Žltá
6.0 mm
10.0 mm
  • z/zo 3
Krytka s prírubou 12.0 mm 16.0 mm TPE Žltá

20571795

Cenové rozpätie
0,0534 € - 0,0343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 27.0 mm 31.0 mm TPE Žltá

20571962

Cenové rozpätie
0,1667 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 15.0 mm 19.2 mm TPE Žltá

20571825

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.2 mm
  • d1
    15.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 29.0 mm 32.9 mm TPE Žltá

20571986

Cenové rozpätie
0,1739 € - 0,1118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 30.0 mm 34.0 mm TPE Žltá

20571993

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 20.0 mm 23.7 mm TPE Žltá

20571887

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 22.0 mm 25.8 mm TPE Žltá

20571900

Cenové rozpätie
0,1359 € - 0,0873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 20.7 mm 25.2 mm TPE Žltá

20572075

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 47.3 mm 52.6 mm TPE Žltá

20572112

Cenové rozpätie
0,4345 € - 0,2793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    52.6 mm
  • d1
    47.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
Krytka s prírubou 22.6 mm 25.8 mm TPE Žltá

20571917

Cenové rozpätie
0,1409 € - 0,0906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.6 mm
  • H
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 9.3 mm 13.5 mm TPE Žltá

20572044

Cenové rozpätie
0,0389 € - 0,025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 15.7 mm 20.2 mm TPE Žltá

20572068

Cenové rozpätie
0,0831 € - 0,0534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 23.0 mm 27.8 mm TPE Žltá

20571924

Cenové rozpätie
0,1466 € - 0,0942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 12.7 mm 16.8 mm TPE Žltá

20572051

Cenové rozpätie
0,0534 € - 0,0343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 24.0 mm 28.5 mm TPE Žltá

20571931

Cenové rozpätie
0,1525 € - 0,098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 26.0 mm 31.2 mm TPE Žltá

20572082

Cenové rozpätie
0,1633 € - 0,105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 11.0 mm 14.5 mm TPE Žltá

20571788

Cenové rozpätie
0,0506 € - 0,0325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 14.0 mm 18.2 mm TPE Žltá

20571818

Cenové rozpätie
0,0868 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 25.0 mm 28.9 mm TPE Žltá

20571948

Cenové rozpätie
0,1585 € - 0,1018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá
Krytka s prírubou 6.0 mm 10.0 mm TPE Žltá

20571726

Cenové rozpätie
0,0371 € - 0,0238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá