Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d1 | h1 | H | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0534 € - 0,0831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0273 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.465 in
11.8 mm
|
Žltá
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0285 € - 0,0444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1827 € - 0,2843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
Žltá
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,142 € - 0,2209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.488 in
37.8 mm
|
Žltá
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1513 € - 0,2354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Žltá
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2068 € - 0,3217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
Žltá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2493 € - 0,3878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.835 in
46.6 mm
|
Žltá
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0308 € - 0,0479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,067 € - 0,1042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.87 in
22.1 mm
|
Žltá
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0841 € - 0,1309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.996 in
25.3 mm
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1095 € - 0,1703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
Žltá
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1272 € - 0,1979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
Žltá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,105 € - 0,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0649 € - 0,1011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.835 in
21.2 mm
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0296 € - 0,0461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.559 in
14.2 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0719 € - 0,1119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.913 in
23.2 mm
|
Žltá
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0262 € - 0,0408 € | 15000 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Žltá
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0227 € - 0,0354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Žltá
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku